Monitor de emissões para gás SF6
Aplicações
- Monitoramento da concentração de SF6 gás no ar ambiente para garantir a segurança operacional em espaços fechados
Características especiais
- Responde apenas a SF6 gás e não é sensível à umidade e aos habituais compostos orgânicos voláteis (VOC)
- Tempo de resposta rápido
- Medição contínua
- Fácil integração no sistema de controle distribuído graças à saída de 4 ... 20 mA
- Configurações protegidas por senha
Descrição
Monitoramento contínuo
O monitor de emissões modelo GA35 foi especialmente projetado para detectar o SF6 concentração de gás em salas fechadas. Se o SF6 o gás é processado ou armazenado, quantidades prejudiciais de SF6 o gás pode escapar devido a operação inadequada ou vazamentos.
O modelo GA35 permite controlar áreas de até 250 m2. SF6 o gás é cinco vezes mais pesado que o ar, portanto, o ar respirável pode ser deslocado em caso de concentrações mais altas de SF6 gás para que haja risco de asfixia.
O GA35 controla continuamente o ar ambiente por meio de um sensor infravermelho não dispersivo. Normalmente, as amostras são coletadas permanentemente perto dos tanques de gás ou painéis isolados a gás nos quais grandes quantidades de SF6 o gás pode escapar em pouco tempo.
Aviso confiável
O som alto do alarme alerta imediatamente contra concentrações perigosas de gases no ar. Como o SF6 o gás afunda devido ao alto peso molecular em comparação com o ar ambiente, é útil montar a caixa de amostragem perto do solo. Filtros de partículas na caixa de amostragem e na conexão da mangueira garantem que o resultado da medição não seja falsificado por impurezas.
O controle de fluxo do GA35 emite um alarme de falha em caso de falha da bomba ou se a linha de alimentação estiver entupida para garantir uma operação confiável.