Monitor emisji dla gazu SF6
Zastosowanie
- Monitoring stężenia gazu SF6 w otaczającym powietrzu dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zamkniętych pomieszczeniach
Specjalne właściwości
- Reaguje tylko na gaz SF6 i nie jest wrażliwy na wilgoć i zwykłe lotne związki organiczne (VOC)
- Szybki czas reakcji
- Pomiar ciągły
- Łatwa integracja z rozproszonym systemem sterowania dzięki wyjściu 4 ... 20 mA
- Ustawienia chronione hasłem
Opis
Ciągły monitoring
Monitor emisji model GA35 został specjalnie zaprojektowany do wykrywania stężenia gazu SF6 w zamkniętych pomieszczeniach. Jeśli gaz SF6 jest przetwarzany lub magazynowany, szkodliwe ilości gazu SF6 mogą się wydostać z powodu niewłaściwej pracy lub wycieków.
Model GA35 umożliwia kontrolowanie powierzchni do 250 m2. Gaz SF6 jest pięciokrotnie cięższy od powietrza, dzięki czemu powietrze oddechowe może zostać przemieszczone w przypadku wyższych stężeń gazu SF6, co stwarza ryzyko uduszenia.
GA35 w sposób ciągły kontroluje otaczające powietrze za pomocą niedyspersyjnego czujnika podczerwienie. Zwykle próbki są trwale pobierane z pobliżu zbiorników z gazem lub rozdzielnic z izolacją gazową, na których w krótkim czasie mogą uciec duże ilości gazu SF6.
Niezawodne ostrzeganie
Głośny dźwięk alarmu natychmiast ostrzega przed niebezpiecznymi stężeniami gazu w powietrzu. Ponieważ gaz SF6 tonie w związku z wysoką masą cząsteczkową w porównaniu z otaczającym powietrzem, przydatne jest zamontowanie skrzynki próbkowania z pobliżu ziemi. Filtry cząstek w skrzynce do pobierania próbek oraz w przyłączu wężowym zapewniają, że wynik pomiaru nie zostanie sfałszowany przez zanieczyszczenia
Kontrolny przepływ GA35 wyda alarm awarii w przypadku awarii pompy lub zatkania linii zasilającej w celu zapewnienia niezawodnego działania.