Moniteur d'émissions pour gaz SF6
Applications
- Surveillance de la concentration de gaz SF6 dans l'air ambiant pour garantir une sécurité de fonctionnement dans des espaces fermés
Particularités
- Réagit seulement au gaz SF6 et n'est pas sensible à l'humidité et aux composés organiques volatiles (COV)
- Temps de réponse rapide
- Mesure en continu
- Intégration facile dans le système de contrôle distribué grâce à la sortie 4 ... 20 mA
- Réglages protégés par mot de passe
Description
Surveillance continue
Le moniteur d'émissions type GA35 a été conçu spécialement pour la détection de la concentration en gaz SF6 dans des pièces fermées.
Si le gaz SF6 est traité ou stocké, des quantités nocives de gaz SF6 peuvent s'échapper en raison d'un mauvais fonctionnement ou de fuites. Le type GA35 permet de contrôler des zones jusqu'à 250 m2.
Le gaz SF6 est cinq fois plus lourd que l'air, c'est pourquoi, en cas de concentrations plus élevées de gaz SF6, l'air respiré peut être déplacé, créant ainsi un risque de suffocation.
Le GA35 contrôle constamment l'air ambiant au moyen d'un capteur à infrarouge non dispersif. Normalement, les échantillons sont prélevés de façon permanente à proximité des cuves de gaz ou des disjoncteurs à isolation gazeuse sur lesquels de grandes quantités de gaz SF6 peuvent s'échapper en peu de temps.
Alerte fiable
Une forte alarme sonore avertit immédiatement des concentrations dangereuses de gaz dans l'air. Comme le gaz SF6 descend en raison du poids moléculaire élevé par rapport à l'air ambiant, il est utile de monter la boîtier d'échantillonnage à proximité du sol.
Des filtres à particules dans le boîtier d'échantillonnage et dans le raccord du flexible empêchent que le résultat de mesure soit faussé par des impuretés. Afin de garantir un fonctionnement fiable, le contrôle de débit du GA35 émet une alarme de panne en cas de défaillance de la pompe ou si la ligne d'alimentation est obstruée.