Электромагнитный расходомер
Исполнение по типу wafer
Применения
- Оборот воды
- Применение в технологических процессах
Особенности
- Простота и экономия времени при установке
- Превосходное соотношение цены и качества
- Электроды из титана, тантала или платины
Описание
В основе принципа действия электромагнитных расходомеров лежит принцип Фарадея, согласно которому проводник, проходящий через магнитное поле, генерирует потенциал, направленный перпендикулярно данному полю. Проточная трубка закрыта двумя фланцами, а также двумя змеевиками. Магнитное поле, создаваемое электрическим током, проходящим через катушки, вызывает разность потенциалов на электродах, которая пропорциональна измеряемому потоку.
Преобразователь сигналов WIKA, подключаемый непосредственно к прибору или отдельно от него (например, модель FLC-608), вырабатывает ток для подачи на магнитную катушку, определяет разность потенциалов между электродами, обрабатывает сигнал для расчета расхода и управляет связью с внешними системами управления.
Модель FLC-1000EL разработана для точного измерения расхода жидкостей и шламов, которые трудно измерить с помощью других типов датчиков.
Благодаря исполнению по типу wafer обеспечивается простота монтажа между фланцами UNI 2223 с номинальным давлением от 16 до 40 или между фланцами ANSI 150 и 300.
Измерительный прибор отличается превосходной водонепроницаемостью, даже при постоянном погружении в воду.