Przepływomierz elektromagnetyczny
Wersja płytkowa
Zastosowanie
- Obieg wody
- Przetwarzanie aplikacji
Specjalne właściwości
- Łatwa i oszczędzająca czas instalacja
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
- Elektrody z tytanu, tantalu lub platyny
Opis
Przepływomierze elektromagnetyczne opierają się na zasadzie Faradaya, zgodnie z którą przewodnik przechodzący przez pole magnetyczne generuje potencjał zorientowany prostopadle do tego pola. Rurka przepływowa jest otoczona dwoma kołnierzami, a także dwiema cewkami. Pole magnetyczne generowane przez prąd elektryczny przepływający przez cewki indukuje różnicę potencjałów w elektrodach, która jest proporcjonalna do mierzonego przepływu.
Konwerter sygnału WIKA, podłączony bezpośrednio do urządzenia lub oddzielony od niego (np. model FLC-608), generuje prąd do zasilania cewki magnetycznej, wykrywa różnicę potencjałów między elektrodami, przetwarza sygnał w celu obliczenia przepływu i zarządza komunikacją z zewnętrznymi systemami sterowania.
Model FLC-1000EL został opracowany do dokładnego pomiaru przepływu cieczy i zawiesin, które są trudne do określenia ilościowego za pomocą innych typów czujników.
Specjalna wersja waflowa umożliwia łatwy montaż między kołnierzami UNI 2223 od PN 16 do PN 40 lub między kołnierzami ANSI 150 i 300.
Przyrząd pomiarowy ma doskonałą odporność na wodę, nawet przy stałym zanurzeniu.