Во всех случаях, когда требуется локальная индикация рабочего давления и в то же время передача сигнала на центральный пульт управления или удаленный центр, возможно применение модели DPGT43 intelliGAUGE® (патент, право собственности: например, DE 202007019025).
Дифференциальные манометры производятся из нержавеющей стали с высоким уровнем устойчивости к коррозии. Они отличаются цельнометаллическим уплотнением камеры рабочей среды.
Поэтому для обеспечения более эффективной долгосрочной герметичности не требуются уплотнительные элементы из эластомеров. Высокий уровень защиты от перегрузки достигается за счет цельнометаллической конструкции и плотного прилегания манометрического элемента.
За счет прочной мембранной измерительной системы обеспечивается поворот стрелки, пропорциональный давлению. Электронный угловой энкодер, проверенный временем в отраслях автомобилестроения, где требуется повышенная безопасность, определяет положение вала указательной стрелки. Он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому совершенно не подвержен износу и трению.
Данный сенсор является бесконтактным, таким образом он не подвержен трению и износу. Он преобразует значение давления в пропорциональный выходной электрический сигнал, например, 4 – 20 мА. Диапазон измерения (электрический выходной сигнал) автоматически настраивается вместе с механическим дисплеем, то есть шкала на всём диапазоне измерений соответствует 4 … 20 мА.
В электронном датчике WIKA, встроенном в высококачественный механический манометр дифференциального давления, сочетаются преимущества передачи электрического сигнала и локального циферблата, показания с которого можно считывать даже при отключении питания.
Это устраняет необходимость в дополнительной точке измерения с механическим индикатором давления.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.