Ogniqualvolta occorre indicare localmente la pressione di processo e, allo stesso tempo, si desidera una trasmissione di segnale all’unità di controllo centrale o remota, è possibile utilizzare il modello DPGT43 intelliGAUGE® (brevetto, diritto di proprietà: p.e. DE 202007019025).
Questi manometri differenziali sono costruiti in acciaio inox altamente resistente alla corrosione e dotati di una guarnizione della camera del fluido completamente in metallo.
Pertanto non sono richiesti elementi di tenuta in elastomero, il che assicura un’ermeticità migliore nel lungo termine. La costruzione completamente in acciaio e il design dell’elemento di misura consentono di ottenere una elevata sovraccaricabilità.
L’esecuzione robusta del sistema di misura a membrana produce una rotazione dell’indice proporzionale alla pressione. Un encoder elettronico angolare, testato in applicazioni automobilistiche critiche per la sicurezza, determina la posizione dell’albero dell’indice; non è un sensore di prossimità, pertanto è completamente esente da usura e frizione.
Da questo, viene prodotto il segnale di uscita elettrico proporzionale alla pressione, 4 ... 20 mA. Lo span di misura (segnale di uscita elettrico) è regolato automaticamente in base all’indicatore meccanico, ad es. la scala lungo l’intero campo di misura corrisponde a 4 ... 20 mA.
Il sensore elettronico WIKA, integrato nel manometro differenziale meccanico di alta qualità, combina i vantaggi della trasmissione di segnali elettrici con un indicatore meccanico locale che è anche leggibile durante un guasto elettrico.
Ciò elimina la necessità di un ulteriore punto di misura con un indicatore di pressione meccanico.
Il QR code sul quadrante consente di recuperare da Internet, in modo semplice e duraturo, informazioni specifiche sullo strumento come il numero di serie, il numero d’ordine, i certificati e altri dati sul prodotto.