Le modèle DPGT43 intelliGAUGE® (brevet, droit de propriété : par exemple DE 202007019025) peut être utilisé partout où la pression du process doit être indiquée localement et où, en même temps, une transmission de signal vers le centre de contrôle ou vers la salle de commande distante est souhaitée.
Ces manomètres différentiels sont réalisés en acier inox hautement résistant à la corrosion et intègrent une étanchéité de la chambre de mesure entièrement métallique.
On n'a donc pas besoin d'éléments d'étanchéité élastomères, ce qui garantit une meilleure étanchéité dans le temps. La conception très précise de l'élément de pression et la construction entièrement métallique permettent d'obtenir une surpression admissible élevée.
Le robuste système de mesure à membrane provoque une rotation de l'aiguille proportionnelle à la pression. Un encodeur d'angle électronique, qui a fait ses preuves dans des applications automatiques où la sécurité est déterminante, détermine la position de l'axe de l'aiguille ; il s'agit d'un capteur sans contact et il est donc complètement exempt d'usure et de friction.
A partir de ceci, le signal de sortie électrique proportionnel à la pression, c’est-à-dire entre 4 ... 20 mA, est produit. L’échelle de mesure (signal de sortie électrique) est réglée automatiquement en même temps que l’affichage mécanique, c’est-à dire que l’échelle sur la pleine étendue de mesure correspond à 4 ... 20 mA.
Le capteur électronique WIKA, intégré au manomètre différentiel mécanique de haute qualité, combine les avantages de la transmission d’un signal électrique et d’un affichage mécanique local qui demeure lisible lors d’une coupure de courant.
Ceci élimine le besoin d’un point de mesure supplémentaire avec un indicateur de pression mécanique.
Le QR code sur le cadran permet de récupérer facilement et à long terme les informations spécifiques de l’instrument, telles que le numéro de série, le numéro de commande, les certificats et d’autres données relatives au produit.