Przyrząd stosowany wszędzie tam, gdzie ciśnienie procesowe musi być wskazywane lokalnie, a jednocześnie wymagana jest transmisja sygnału do centralnego sterowania lub zdalnego centrum, model DPGT43 intelliGAUGE® (patent, prawo własności: np. DE 202007019025).
Model DPGT43 bazuje na wysokiej jakości manometrze ze stali nierdzewnej model 732.51 o rozmiarze nominalnym 100 lub 160. Przyrząd do pomiaru ciśnienia jest produkowany zgodnie z normą EN 837-3. Te manometry różnicowe są wykonane z wysoce odpornej na korozję stali nierdzewnej i posiadają całkowicie metalowe uszczelnienie komory medium.
W związku z tym nie są wymagane elastomerowe elementy uszczelniające, co zapewnia lepszą długoterminową szczelność. Wysokie bezpieczeństwo przeciążeniowe jest osiągane dzięki całkowicie metalowej konstrukcji i ściśle dopasowanej konstrukcji elementu ciśnieniowego.
Wytrzymały membranowy system pomiarowy wytwarza obrót wskazówki proporcjonalny do ciśnienia. Elektroniczny czujnik kątowy, sprawdzony w krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa zastosowaniach motoryzacyjnych, określa położenie trzonu wskazówki - jest to czujnik bezkontaktowy, a zatem nie ulega zużyciu i tarciu. Wytwarza elektryczny sygnał wyjściowy proporcjonalny do ciśnienia, np. 4 ... 20 mA.
Zakres pomiarowy (elektryczny sygnał wyjściowy) jest regulowany automatycznie wraz z wyświetlaczem mechanicznym, tj. skala w pełnym zakresie wyświetlacza odpowiada 4 ... 20 mA. Elektryczny punkt zerowy można również ustawić ręcznie.
Elektroniczny czujnik WIKA zintegrowany z wysokiej jakości mechanicznym manometrem różnicowym łączy w sobie zalety elektrycznej transmisji sygnału z lokalnym wyświetlaczem mechanicznym, który pozostaje czytelny podczas awarii zasilania.
W ten sposób można zaoszczędzić dodatkowy punkt pomiarowy do mechanicznego wyświetlania ciśnienia.