Sempre que a pressão do processo tiver que ser indicada localmente e, ao mesmo tempo, for desejada uma transmissão de sinal para o controle central ou centro remoto, o modelo DPGT43 intelliGAUGE® (patente, direito de propriedade: por exemplo, DE 202007019025) pode ser usado.
O modelo DPGT43 é baseado em um manômetro de aço inoxidável modelo 732.51 de alta qualidade com tamanho nominal de 100 ou 160. O instrumento de medição de pressão é fabricado de acordo com EN 837-3. Esses manômetros diferenciais são feitos de aço inoxidável altamente resistente à corrosão e apresentam uma vedação totalmente metálica da câmara de meio.
Portanto, não são necessários elementos de vedação de elastômero, de modo que é garantida uma melhor estanqueidade a longo prazo. A alta segurança contra sobrecarga é alcançada pela construção toda em metal e pelo design justo do elemento de pressão.
O robusto sistema de medição do diafragma produz uma rotação do ponteiro proporcional à pressão. Um codificador de ângulo eletrônico, comprovado em aplicações automotivas críticas para a segurança, determina a posição do eixo do ponteiro – é um sensor sem contato e, portanto, completamente livre de desgaste e atrito. A partir disso, o sinal de saída elétrico é proporcional à pressão, por ex. 4 ... 20 mA, é produzido.
O intervalo de medição (sinal de saída elétrico) é ajustado automaticamente junto com o display mecânico, ou seja, a escala em toda a faixa do display corresponde a 4 ... 20 mA. O ponto zero elétrico também pode ser definido manualmente.
O sensor eletrônico WIKA, integrado ao manômetro diferencial mecânico de alta qualidade, combina as vantagens da transmissão de sinais elétricos com um display mecânico local que permanece legível durante uma falha de energia.
Um ponto de medição adicional para exibição da pressão mecânica pode assim ser salvo.