Регулятор давления
Портативная версия для низкого давления со встроенной системой формирования давления
Области применения
- Калибровка приборов для измерения низкого давления с помощью мобильных устройств
- Обеспечение очень низкого положительного или отрицательного давления
- Точное измерение малых величин избыточного или дифференциального давления
Особенности
- Диапазоны давления: от 1 до 1000 мбар (от 0.01 до 14.5 фунт/кв. дюйм)
- Точность: до 0.1 % от полного диапазона
- Встроенная автоматическая функция формирования давления
- Портативный, также может использоваться без блока питания благодаря литий-ионному аккумулятору
- Простота эксплуатации
Описание
Область применения
К основным областям применения данного прибора относятся отопление, вентиляция, кондиционирование, фильтрация, чистые помещения и медицинская техника в качестве калибратора или высокоточного измерительного оборудования и/или точного преобразователя давления.
Функционал
Контроллер низкого давления модели CPC2000 – это контроллер давления, работающий от сети или аккумулятора, с внутренним устройством автоматического формирования давления и эталонным датчиком давления. Формирование давления осуществляется с помощью встроенного электрического насоса, который создает положительное и/или отрицательное давление на обоих соединениях трубки.
При включении прибора автоматически выполняется настройка нулевой точки, что позволяет исключить дрейф нулевой точки. Для последующей подготовки к калибровке требуется всего несколько настроек.
Сначала с помощью кнопки MENU выберите одну из сохраненных единиц измерения давления и шаг изменения давления в диапазоне от 0 до 50 %.
Затем, после ввода полной шкалы в режиме управления, давление можно легко увеличить или уменьшить на заданный уровень с помощью кнопок навигации. Чтобы проверить, есть ли утечка в калибровочном узле или испытуемом изделии, можно воспользоваться кнопкой "Утечка" (LEAK). При этом давление фиксируется в испытательном узле, а возможное падение давления, а также время, необходимое для этого, измеряется и отображается на дисплее.
Интерфейс
Прибор оснащен интерфейсом RS-232 и USB, которые обеспечивают связь и обмен данными с ПК.
Программное обеспечение
Для CPC2000 поставляется калибровочное программное обеспечение WIKA-Cal. Помимо калибровки с помощью ПК, WIKA-Cal также обеспечивает возможность управления данными калибровки и прибора в базе данных SQL.
Сертификат калибровки
Точность прибора подтверждена сертификатом калибровки. По запросу мы можем предоставить сертификат калибровки Немецкой службой калибровки / Немецкой аккредитационной службой в отношении данного прибора.