Controllore portatile per basse pressioni
Applicazioni
- Calibrazione di strumenti di misura per basse pressioni
- Generazione di bassisime pressioni positive e negative
- Misura accurata di bassisime pressioni relative e differenziali
Caratteristiche distintive
- Campi di pressione: 1 ... 1.000 mbar
- Incertezza: fino a 0,1 % FS
- Generazione automatica integrata di pressione
- Portatile, utilizzabile anche senza unità di alimentazione grazie alla batteria Li-Ion
- Di semplice utilizzo
Altre caratteristiche
Applicazione
Le applicazioni principali per questo strumento sono nelle aree del riscaldamento, ventilazione, condizionamento
dell'aria, filtrazione, camere bianche e tecnologia medica come calibratore, strumento di misura ad alta precisione
oppure trasduttore di pressione di precisione.
Funzioni
Il controllore per basse pressioni modello CPC2000 è un controllore di pressione alimentato a rete o a batteria con
generazione automatica interna della pressione di riferimento. La generazione della pressione è ottenuta tramite una pompa elettrica integrata che rende disponibile una pressione negativa e/o positiva su entrambi i raccordi del tubo. Non appena lo strumento viene acceso, viene effettuata automaticamente una regolazione dello zero, per eliminare la deriva di zero. L'operazione di preparazione di una calibrazione richiede solo poche impostazioni. Principalmente occorre selezionare una delle unità di pressione memorizzate e gli incrementi di pressione variabili (step) della pressione nel campo 0 ... 50%.
Quindi, non appena si è entrati in modalità di controllo (Control Mode), la pressione può essere incrementata
o ridotta facilmente del valore impostato (step) usando i pulsanti di navigazione. Per controllare se le connessioni o lo strumento in prova hanno una perdita, può essere utilizzato il pulsante LEAK. Tramite quest'ultimo, la pressione viene intrappolata nel sistema di misura e qualsiasi perdita della pressione eventualmente presente, oltre al tempo impiegato, viene misurato e visualizzato.
Interfaccia
Lo strumento ha un'interfaccia USB e RS-232, che consente la comunicazione e lo scambio dati con un PC.
Certificato di taratura
L'incertezza dello strumento è testimoniata da un certificato di taratura di fabbrica. Su richiesta, saremo lieti di fornire
anche un certificato di taratura DKD/DAkkS per lo strumento.