Contrôleur basse pression portable
Applications
- Etalonnage mobile de divers instruments de mesure basse pression
- Alimentation en pressions positives ou négatives très basses
- Mesure précise de faibles pressions relatives ou pressions différentielles
Particularités
- Etendues de mesure : 1 ... 1000 mbar
- Précision : jusqu'à 0,1 % EM
- Génération de pression intégrée automatique
- Portable, peut aussi être utilisé sans unité d'alimentation grâce à une batterie Li-Ion
- Facile à manipuler
Description
Application
Les applications principales de cet instrument se trouvent dans les domaines du chauffage, de la ventilation, du conditionnement d'air, du filtrage, des salles blanches et de la technologie médicale en tant que calibrateur ou équipement de mesure haute précision et/ou transducteur de pression précis.
Fonctionnalité
Le contrôleur basse pression type CPC2000 est un contrôleur de pression alimenté sur secteur ou sur batterie, avec génération interne automatique de pression et capteur de pression de référence. La génération de pression se fait au moyen d'une pompe électrique intégrée qui met à disposition une pression positive et/ou négative sur les deux raccordements de tube. Dès qu'on allume l'instrument, un réglage du point zéro est effectué immédiatement, ce qui élimine une dérive du point zéro.
Ensuite, la préparation d'un étalonnage ne requiert que quelques réglages. D'abord, au moyen de la touche MENU, choisissez une des unités de pression parmi celles qui sont enregistrées et le palier de changement de pression variable sur la plage de 0 ... 50 %.
Ensuite, une fois que l'étendue de mesure a été entrée dans le mode de contrôle, la pression peut être facilement augmentée ou diminuée par le niveau défini au moyen des touches de navigation. Pour vérifier si l'assemblage d'étalonnage ou l'instrument sous test a une fuite, on peut utiliser la touche LEAK. Ainsi, la pression est bloquée dans l'ensemble sous test et toute baisse de pression qui pourrait survenir, ainsi que sa durée, est mesurée et affichée.
Interface
L'instrument est muni d'une interface RS-232 et USB, ce qui permet la communication et l'échange de données avec un PC.
Logiciel
Le logiciel d'étalonnage WIKA-Cal est disponible pour le CPC2000. WIKA-Cal offre également, en plus de l'étalonnage pris en charge par PC, la gestion de l'étalonnage et des données d’instrument dans une base de données SQL.
Certificat d'étalonnage
La précision de l'instrument est certifiée par un certificat d'étalonnage usine. Sur demande, nous pouvons fournir un certificat d'étalonnage DKD/DAkkS (équivalent COFRAC) pour cet instrument.