Controlador de pressão
Versão portátil de baixa pressão com geração de pressão integrada
Aplicações
- Calibração móvel de instrumentos de medição de baixa pressão
- Fornecimento de pressões positivas ou negativas muito baixas
- Medição precisa de pequenas pressões manométricas ou pressões diferenciais
Características especiais
- Faixas de pressão: 1 ... 1.000 mbar [0,01 psi a 14,5 psi]
- Precisão: até 0,1 % FS
- Geração de pressão integrada e automática
- Portátil, também utilizável sem fonte de alimentação devido à bateria Li-Ion
- Operação simples
Descrição
Aplicação
As principais aplicações deste instrumento são nas áreas de aquecimento, ventilação, ar condicionado, filtração, sala limpa e tecnologia médica como calibrador ou como equipamento de medição altamente preciso e/ou transdutor de pressão preciso.
Funcionalidade
O controlador de baixa pressão modelo CPC2000 é um controlador de pressão operado pela rede elétrica ou por bateria com geração de pressão automática interna e referência de pressão. A geração de pressão é obtida por meio de uma bomba elétrica integrada, que disponibiliza pressão positiva e/ou negativa em ambas as conexões dos tubos.
Assim que o instrumento é ligado, um ajuste do ponto zero é realizado automaticamente, eliminando o desvio do ponto zero. A preparação subsequente de uma calibração requer apenas algumas configurações.
Primeiro, usando o botão MENU, selecione uma das unidades de pressão armazenadas e o passo de mudança de pressão variável na faixa de 0 ... 50 %.
Então, uma vez inserida a escala completa no Modo de Controle, a pressão pode ser facilmente aumentada ou diminuída até o nível definido usando os botões de navegação. Para verificar se o conjunto de calibração ou o item de teste apresenta vazamento, o botão LEAK pode ser usado. Com isso, a pressão é travada no conjunto de teste e qualquer queda de pressão que possa ocorrer, bem como o tempo que isso leva, é medida e exibida.
Interface
O instrumento possui interface RS-232 e USB, possibilitando comunicação e troca de dados com um PC.
Software
O software de calibração WIKA-Cal está disponível para o CPC2000. WIKA-Cal também oferece, além da calibração suportada por PC, o gerenciamento dos dados de calibração e do instrumento em um banco de dados SQL.
Certificado de calibração
A precisão do instrumento é certificada por um certificado de calibração de fábrica. Mediante solicitação, podemos fornecer um certificado de calibração DKD/DAkkS para este instrumento.