Kontroler ciśnienia
Przenośna wersja niskociśnieniowa ze zintegrowanym generatorem ciśnienia
Zastosowanie
- Mobilna kalibracja przyrządów do pomiaru niskiego ciśnienia
- Doprowadzanie bardzo niskich ciśnień dodatnich i ujemnych
- Dokładny pomiar niskich ciśnień manometrycznych i różnicowyc
Specjalne właściwości
- Zakresy ciśnienia: 1 ... 1000 mbar [0,01 ... 14,5 psi]
- Dokładność: do 0,1 % FS
- Zintegrowane, automatyczne generowanie ciśnienia
- Przenośny, może być również używany bez zasilacza dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu
- Prosta obsługa
Opis
Zastosowanie
Główne zastOpisywany przyrząd służy głównie do użytkowania w zastosowaniach HVAC, filtrowania, w pomieszczeniach czystych i technologii medycznej jako kalibrator sprzętu pomiarowego o wysokiej dokładności i/lub jako precyzyjny przetwornik ciśnienia.
Funkcjonalność
Regulator niskiego ciśnienia model CPC2000 może być zasilany z sieci lub z baterii i posiada wbudowany generator ciśnienia oraz wzorzec. Wytwarzanie ciśnienia odbywa się za pomocą wbudowanej pompy elektrycznej, która może wytwarzać ciśnienie dodatnie i/lub ujemne na obydwu przyłączach.
Po włączeniu urządzenia automatycznie przeprowadzana jest regulacja punktu zerowego, co eliminuje jego dryf. Przygotowanie do kalibracji wymaga jedynie dokonania kilku ustawień.
Najpierw należy za pomocą przycisku MENU wybrać jedną z wbudowanych jednostek ciśnienia oraz krok zmiany ciśnienia z zakresu 0 ... 50 %.
Następnie, po wprowadzeniu pełnej skali w trybie regulacji, ciśnienie może być łatwo zwiększone lub zmniejszone o wcześniej określoną wartość za pomocą przycisków nawigacyjnych. Aby sprawdzić czy zestaw kalibracyjny lub badany przedmiot jest szczelny, należy skorzystać z przycisku LEAK. Po jego naciśnięciu ciśnienie w zestawie jest zamrażane, po czym mierzone są i wyświetlane wszelkie spadki ciśnienia oraz czas, po jakim nastąpiły.
Interfejs
Przyrząd jest wyposażony w interfejs RS-232 oraz USB co pozwala na komunikację i wymianę danych z PC.
Oprogramowanie
Oprogramowanie kalibracyjne WIKA-Cal jest dostępne dla CPC2000. WIKA-Cal oferuje również, oprócz kalibracji obsługiwanej przez komputer, zarządzanie kalibracją i danymi przyrządu w bazie danych SQL.
Certyfikat kalibracji
Dokładność przyrządu potwierdzona jest certyfikatem kalibracji fabrycznej. Na życzenie klienta dostarczamy także certyfikat kalibracji DKD/DAkkS.