Грузопоршневой манометр
Первичный эталон
Применения
- Высокоточный первичный эталон давления
- Эталонный прибор для заводских и калибровочных лабораторий для тестирования, настройки и калибровки приборов для измерения давления
- Измерение поперечной плавучести для определения эффективной площади цилиндропоршневой системы
- Полноценная автономная система, пригодная также для использования на объекте
Особенности
- Общая неопределенность измерений: до 0,002 % показаний, в зависимости от модели
- В стандартную комплектацию входит сертификат калибровки COFRAC
- Поставляются пневматические до 1 000 бар (14 500 фунт/кв. дюйм) и гидравлические до 5 000 бар (72 500 фунт/кв. дюйм)
- 15 вариантов различных измерительных поршневых систем
Описание
Первичные эталоны давления
Грузопоршневой манометр представляет собой высокоточный первичный эталон давления, определяющий производную единицу давления непосредственно из основных единиц массы, длины и времени по формуле p = F/A.
Непосредственное измерение давления с помощью первичного эталона давления в сочетании с ноу-хау DH-Budenberg гарантирует лучшие метрологические характеристики на рынке.
- Высокое качество цилиндро-поршневых систем (долгое время вращения, долговременная стабильность)
- Литой алюминиевый корпус и прочные компоненты (минимум услуг по техническому обслуживанию и капитальному ремонту)
Данный тип первичного эталона давления успешно прошел испытания в национальных институтах, калибровочных лабораториях и во многих областях применения в промышленности.
Функционал
В линейке CPB6000 представлено пять вариантов, которые отражают целенаправленные долгосрочные усилия, направленные на предоставление пользователю возможности выбора первичного эталона давления, наиболее полно отвечающего текущим и будущим требованиям. Грузопоршневые манометры CPB6000 могут применяться в различных вариантах для калибровки, поверки и испытаний средств измерения давления.
Имеются подходящие конфигурации для использования в лабораториях первичных эталонов давления и в качестве эталонных приборов в цехах.