Equilíbrio de pressão
Padrão primário
Aplicações
- Padrão de pressão primária de alta precisão
- Instrumento de referência para fábricas e laboratórios de calibração para teste, ajuste e calibração de instrumentos de medição de pressão
- Medição de flutuação cruzada para determinar a área efetiva de um sistema pistão-cilindro
- Sistema completo e independente, também adequado para uso no local
Características especiais
- Incerteza total de medição até 0,002 % da leitura, dependendo do modelo
- Certificado de calibração COFRAC incluído como padrão
- Disponível até 1.000 bar [14.500 psi] pneumático e 5.000 bar [72.500 psi] hidráulico
- 15 tamanhos diferentes de pistão e cilindro disponíveis
Descrição do padrão de pressão primária
Padrões primários de referência
Uma balança de pressão é uma balança de alta precisão padrão de pressão primária que define a unidade de pressão derivada diretamente das unidades fundamentais de massa, comprimento e tempo seguindo a fórmula p = F/A.
A medição direta da pressão com um padrão de pressão primária, aliado ao know-how da DH-Budenberg, garante as melhores especificações metrológicas do mercado.
- Sistemas pistão-cilindro de alta qualidade (alto tempo de flutuação e estabilidade a longo prazo)
- Caixa de alumínio fundido e componentes robustos (serviços mínimos de manutenção e revisão)
Este tipo de padrão de pressão primária foi testado com sucesso por institutos nacionais, laboratórios de calibração e em muitas aplicações industriais.
Funcionalidade
Existem cinco variações na família de produtos CPB6000, que refletem um esforço concentrado de longo prazo para oferecer ao usuário uma variedade de opções na seleção de um produto. Padrão de pressão primária mais adequado às necessidades atuais e futuras. As balanças de pressão da série CPB6000 podem ser usadas em uma ampla variedade de tarefas de calibração e medição de pressão.
Configurações apropriadas estão disponíveis para uso em padrão de pressão primária laboratórios e como instrumentos de referência no chão de fábrica.