Painevaaka
Ensisijainen standardi
Sovellukset
- Korkean tarkkuuden ensisijainen painestandardi
- Vertailulaite tehtaiden ja kalibrointilaitosten paineenmittauslaitteiden testaukseen, säätämiseen ja kalibrointiin
- Poikittainen mittaus mäntä-sylinterijärjestelmän tehollisen pinta-alan määrittämiseksi
- Täydellinen, itsenäinen järjestelmä, soveltuu käytettäväksi myös paikan päällä kentällä
Erikoisominaisuudet
- Kokonaismittausepävarmuus 0,002 %:iin lukemasta, mallista riippuen
- COFRAC-kalibrointitodistus sisältyy toimitukseen vakiotodistuksena
- Saatavana jopa 1 000 barin [14 500 psi] pneumaattiseen ja 5 000 barin [72 500 psi] hydrauliseen paineistukseen asti
- Valittavissa 15 erilaista mäntä-sylinterikokoa
Kuvaus
Vertailupaineen määritys
Painevaaka on erittäin tarkka primäärinen painevakio, joka määrittelee paineen johdetun yksikön suoraan massan, pituuden ja ajan perusyksiköistä kaavan p = F/A mukaisesti.
Paineen suora mittaus ensisijaisella painestandardilla yhdistettynä DH-Budenbergin tietotaitoon takaa markkinoiden parhaat metrologiset vaatimukset.
- Korkealaatuiset mäntä-sylinterijärjestelmät (pitkä kellunta-aika ja pitkäaikainen vakaus)
- Valettu alumiinikotelo ja vankat komponentit (mahdollisimman vähän huolto- ja kunnossapitopalveluja)
Kansalliset laitokset, kalibrointilaboratoriot ja monet teolliset sovellukset ovat testanneet menestyksekkäästi tämäntyyppisiä primääripainestandardeja.
Toiminnallisuus
CPB6000-tuoteperheessä on viisi variaatiota, jotka kuvastavat pitkäaikaista keskittynyttä pyrkimystä tarjota käyttäjälle valinnanvaraa nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin parhaiten soveltuvan primääripainestandardin valinnassa. CPB6000-sarjan painevaa'at soveltuvat hyvin monenlaisiin painekalibrointi- ja mittaustehtäviin.
Saatavilla on sopivia kokoonpanoja käytettäväksi ensisijaisissa painestandardilaboratorioissa ja vertailulaitteina tuotantotiloissa.