主要な標準器
重錘形圧力天びんは高精度な基礎圧力標準器で、式p = F / Aに従った質量、長さ及び時間の基本単位から直接導き出された圧力単位を定義します。
Desgranges&Huotのノウハウと組み合わせた重錘形圧力天びんによる圧力の直接測定は、市場で最も優れた計量スペックを保証します。
- 高品質のピストンシリンダーシステム(高い浮動時間と長時間安定性)
- 鋳造アルミケースと頑丈な部品(最小のメンテナンスとオーバーホールサービス))
本タイプの重錘型圧力天びんは、各国の機関、校正機関、及び多くの産業分野で実証テストに成功しています。
機能
CPB6000には5つのバリエーションがあり、現在及び将来の要求に最も適した標準を選択する際の幅広い選択肢をユーザーに提供するための協調した長期的な取り組みを反映しています。
CPB6000シリーズの重錘型圧力天びんは、非常に幅広い圧力校正及び測定タスクに適用されます。適切な構成により、標準器ラボでの使用のために、及び製造現場での標準器としても使用できます。