Drukbalans
Primaire standaard
Toepassingen
- Zeer nauwkeurige primaire drukstandaard
- Referentie instrument voor fabrieks- en kalibratielaboratoria voor het testen, afstellen en kalibreren van drukmeetinstrumenten
- Crossfloatmeting voor het bepalen van het effectieve oppervlak van een zuiger-cilindersysteem
- Volledig vrijstaand systeem, tevens geschikt voor gebruik ter plaatse
Bijzondere eigenschappen
- Totale meetonzekerheid tot 0,002 % van de aflezing, afhankelijk van het type
- Standaard inclusief COFRAC-kalibratiecertificaat
- Verkrijgbaar tot 1.000 bar [14.500 psi] pneumatisch en 5.000 bar [72.500 psi] hydraulisch
- 15 verschillende formaten zuiger-cilinder verkrijgbaar
Beschrijving
Referentie primaire standaarden
Een drukbalans is een zeer nauwkeurige primaire drukstandaard die de afgeleide eenheid van druk rechtstreeks definieert vanuit de fundamentele eenheden van massa, lengte en tijd volgens de formule p = F/A.
De directe meting van de druk met een primaire drukstandaard, gecombineerd met de knowhow van DH-Budenberg, garandeert de beste metrologische specificaties op de markt.
- Hoog kwalitatieve zuiger-cilindersystemen (lange drijftijd en langdurige stabiliteit)
- Behuizing van gegoten aluminium en robuuste componenten (beperkte onderhouds- en revisiewerkzaamheden)
Dit type primaire drukstandaard is met succes getest door nationale instituten, kalibratielaboratoria en in veel industriële toepassingen.
Functionaliteit
Er zijn vijf variaties in de CPB6000 productfamilie, die een afspiegeling zijn van een geconcentreerde langetermijninspanning om de geb ruiker een reeks keuzemogelijkheden te bieden bij het selecteren van een primaire drukstandaard die het best voldoet aan de huidige en toekomstige vereisten. De drukbalansen van de CPB6000-serie kunnen worden gebruikt voor een zeer breed scala aan drukkalibratie- en meettaken.
Er zijn geschikte configuraties beschikbaar voor gebruik in primaire drukstandaard laboratoria en als referentie-instrumenten op de werkvloer.