Мембранный разделитель с фланцевым присоединением
Ячеечный тип с удлиненной мембраной
Применения
- Среды, отличающиеся агрессивностью, высоким уровнем вязкости, склонностью к кристаллизации или высокой температурой
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Трубопроводы и сосуды с толстыми стенками или с изоляцией
- Области применения в условиях высокого давления
Особенности
- Промежуточный фланец (мембранный разделитель ячеечного типа) с удлиненной мембраной
- Поставляются версии для всех распространенных стандартов и номинальных значений ширины
- При выборе специальных материалов все компоненты, контактирующие с измеряемой средой, изготавливаются из выбранного материала
Описание
Мембранные разделители предназначены для защиты приборов для измерения давления в областях применения с трудными в обращении средами. В системах с мембранным разделителем мембрана обеспечивает разделение прибора и среды Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем.
Для применения в условиях заказчика с повышенными требованиями представлен широкий ассортимент конструкций, материалов и заполняющих систему жидкостей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
Мембранный разделитель модели 990.35 поставляется с глухим фланцем для всех широко распространенных стандартных фланцев. Благодаря удлиненной мембране возможно применение мембранного разделителя в местах трубопроводов и сосудов с толстыми стенами или изоляцией.
Возможно выполнение монтажа мембранного разделителя на измерительный прибор методом непосредственного присоединения для высоких температур за счет охлаждающего элемента или гибкой капиллярной трубки.
Для выбора материала WIKA предлагает различные решения, в которых мембранный разделитель ячеечного типа, удлинитель и части, контактирующие со средой, могут быть изготовлены из одинаковых или различных материалов. В качестве альтернативы возможно нанесение покрытия на мембрану и удлинитель.