Scheidingsmembraan met flensaansluiting
Celtype met verlengd membraan
Toepassingen
- Agressieve, zeer stroperige, kristalliserende of hete mediums
- Chemische en petrochemische procesindustrie
- Dikwandige of geïsoleerde pijpleidingen en vaten
- Hogedruk toepassingen
Bijzondere eigenschappen
- Tussenflens (membraandichtingscel) met verlengd membraan
- Versies voor alle gangbare standaarden en nominale breedtes verkrijgbaar
- Wanneer er speciale materialen zijn gekozen, zijn alle onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen van het gekozen materiaal gemaakt
Beschrijving
Scheidingsmembranen worden gebruikt om drukmeetinstrumenten te beschermen in toepassingen met moeilijke mediums. In scheidingsmembraansystemen scheidt het membraan van het scheidingsmembraan het instrument van het medium. De druk wordt via de vulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument. Voor de implementatie van veeleisende klanttoepassingen zijn een grote verscheidenheid aan ontwerpen, materialen en vulvloeistoffen verkrijgbaar. Voor meer technische informatie over scheidingsmembranen en scheidingsmembraansystemen zie IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Samen met een blindflens, is het type 990.35 membraanafdichting verkrijgbaar voor alle algemeen gebruikte standaard flenzen. Door het verlengde membraan kan de membraanafdichting worden gebruikt op dikwandige of geïsoleerde locaties in de pijpleiding- en vatenbouw. Montage van het scheidingsmembraan op het meetinstrument kan plaatsvinden via een directe aansluiting, voor hoge temperaturen via een koelelement of via een flexibel capillair. Voor de materiaalkeuze biedt WIKA diverse oplossingen, waarin de membraanafdichtingscel, de verlenging en de onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen van identieke of verschillende materialen kunnen worden gemaakt. Het membraan en de verlenging kunnen eventueel worden gecoat.