Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym
Typ komórkowy z przedłużoną membraną
Zastosowanie
- Do mediów agresywnych o wysokiej lepkości, krystalizujących lub gorących
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny
- Grubościenne lub izolowane rurociągi i zbiorniki
- Zastosowania wysokociśnieniowe
Specjalne właściwości
- Kołnierz pośredni (separator membranowy) z przedłużoną membraną
- Dostępne wersje dla wszystkich popularnych standardów i szerokości nominalnych
- W przypadku wyboru materiałów specjalnych wszystkie części zwilżane są wykonane z wybranego materiału
Opis
Sepratory membranowe są wykorzystywane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w zastosowaniach z trudnymi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium. Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego. W celu realizacji wymagających aplikacji klienta, dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów wypełniających system. Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Separator membranowy model 990.35 jest dostępny dla wszystkich powszechnie stosowanych standardowych kołnierzy, również z z kołnierzem zaślepiającym, Separator membranowy może być stosowany w grubościennych lub izolowanych miejscach w konstrukcji rurociągów i zbiorników ze względu na wydłużoną membranę. Montaż separatora do przyrządu pomiarowego może być wykonany poprzez bezpośrednie podłączenie, dla wysokich temperatur poprzez element chłodzący lub elastyczną kapilarę. W zakresie doboru materiałów, WIKA oferuje różnorodne rozwiązania, w których komórka separatora membranowego, przedłużenie i części zwilżane mogą być wykonane z identycznych lub różnych materiałów. Membrana i przedłużenie mogą być opcjonalnie powlekane.