Los separadores de membrana se utilizan para proteger manómetros en aplicaciones con medios críticos. En un sistema de separador, la membrana sirve para separar el instrumento del medio.
La presión se transmite al instrumento de medición mediante el líquido de transmisión de presión, que se encuentra en el interior del sistema de separador.
Para la ejecución de aplicaciones exigentes disponemos de una gran variedad de diseños, materiales y fluidos transmisores de presión.
Para más información sobre separadores y sistemas de separación, véase IN 00.06 “Aplicaciones - Modo de funcionamiento - Formas”.
El separador modelo 990.35 está disponible en una gran variedad de dimensiones conforme a las normas estándares del mercado. Debido a la membrana aflorante (versión tubular), este separador se puede usar en áreas de paredes gruesas o aisladas en construcción de tuberías y depósitos.
El montaje de separadores a instrumentos de medición se realiza directamente o, en caso de temperaturas altas, a través de un elemento refrigerador o una línea capilar flexible.
En la selección del material, WIKA ofrece diferentes soluciones, en las que la celda del separador de membrana, el tubo y los componentes en contacto con el medio pueden ser del mismo material o de materiales diferentes.
La membrana y el tubo de extensión también pueden revestirse opcionalmente.