プロセスコネクション
EN 1092-1を受けたDN50, 80, 100, 125のフランジ、シール面計上はASME 16.5に準拠のB1もしくはNPS 2", 3", 4", 5", RF 125...200AA
設置の為に予備のブラインドフランジが必要となります。(納入範囲には含まれておりません。)
定格圧力
データシートをご覧下さい
圧力範囲
25 mbarとそれ以上の圧力はダイアフラムサイズと接続条件によって決まります。
接液部材質
ステンレススチール 316L
ダイアフラム拡張
50, 100, 150もしくは200mm
計器接続
EN 837-1に基づく材質ステンレススチール 316LのアダプターG1/2(メス)はキャピラリに溶接されています。
キャピラリの伸縮
ステンレススチール1.4571の放射状の挿入キャピラリ、溶接された本体と外装、材質1.4301の外装、標準伸長1, 1.6, 2.5, 4, 5, 6, 7, 8m、最小曲げ径:30mm