Мембранный разделитель со стерильным соединением
С хомутовым присоединением (TRI-CLAMP®)
Применения
- Производство продуктов питания и напитков
- Фармацевтическая промышленность, производство активных ингредиентов
- Системы финишной окраски
Особенности
- Легкий демонтаж для очистки
- Быстрая очистка точки измерения без остаточных веществ
- Подходит для безразборной мойки и безразборной стерилизации
- Сертификация согласно 3-А
- Фронтальная сварная мембрана
Описание
Мембранные разделители используются для защиты измерительного прибора от сред, отличающихся агрессивностью, адгезионными свойствами, склонностью к кристаллизации, коррозионными свойствами, высоким уровнем вязкости, опасностью для окружающей среды или токсичностью. За счет мембраны из соответствующего материала обеспечивается отделение от измеряемой среды. Таким образом, удовлетворение самых сложных требований по измерению достигается благодаря комбинации измерительного прибора и мембранного разделителя.
Жидкость в системе, которая подбирается в соответствии с определенными условиями, гидравлически передает давление на измерительный прибор. Практически неограниченные возможности применения достигаются благодаря большому количеству предусмотренных вариантов, как конструкций мембранных разделителей так и материалов. Тип присоединения к процессу (фланцевое, резьбовое и гигиеническое присоединение) и процессы при производстве являются важными критериями при выборе разделителей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкции".
Мембранные разделители модели L990.22 с хомутовым присоединением специально разработаны для использования в стерильных технологических процессах и для установки в технологический процесс с помощью зажимов. Таким образом обеспечивается хорошая очистка. Системы с мембранными разделителями выдерживают температуру очистки паром в процессах безразборной стерилизации и, таким образом, за счет них реализуется стерильное соединение мембранного разделителя с измеряемой средой. Сборка мембранного разделителя и измерительного прибора осуществляется путем непосредственного монтажа (по стандарту), либо через охлаждающий элемент или гибкую капиллярную трубку (по отдельному заказу).
При подборе материалов WIKA предлагает разнообразные решения, в которых верхняя часть и мембрана могут быть выполнены из одинаковых или различных материалов. Нержавеющая сталь 316L (1.4435) используется в качестве стандартного материала, также возможно исполнение из других специальных материалов по запросу заказчика. Измерительные системы с мембранными разделителями WIKA модели L990.22 успешно находят применение по всему миру в пищевой, биотехнологической и фармацевтической промышленности, а также в системах лакокрасочной отделки.