Selo diafragma com conexão estéril
Com conexão de braçadeira (TRI-CLAMP®)
Aplicações
- Indústria alimentícia
- Indústrias farmacêuticas e de biotecnologia
- Sistemas de acabamento de pintura
Características especiais
- Para limpeza fácil de abrir
- Limpeza rápida do ponto de medição, sem resíduos
- Adequado para SIP e CIP
- Certificado 3-A
- Diafragma nivelado e soldado
Descrição
Os selos diafragma são usadas para proteger o instrumento de medição de pressão contra meios agressivos, adesivos, cristalizantes, corrosivos, altamente viscosos, ambientalmente perigosos ou tóxicos. Um diafragma feito de material apropriado permite a separação do meio a ser medido. Assim, mesmo os requisitos de medição mais difíceis podem ser atendidos combinando instrumentos de medição com selos diafragma.
Um fluido dentro do sistema, que pode ser escolhido de acordo com a aplicação específica, transmite hidraulicamente a pressão ao instrumento de medição. Existem possibilidades de aplicação quase ilimitadas devido ao grande número de variantes disponíveis, como designs ou materiais de selo diafragma. O tipo de conexão ao processo (flange, conexão roscada e estéril) e o método básico de fabricação são critérios importantes de diferenciação do projeto.
Para obter mais informações técnicas sobre selo diafragma e sistemas de selos diafragma, consulte IN 00.06 “Aplicação, princípio de funcionamento, designs”.
Os selos diafragma modelo L990.22 com conexão de pinça foram desenvolvidos especificamente para uso em processos estéreis e são integrados ao processo por meio de uma pinça. Assim é garantida uma boa capacidade de limpeza. Os sistemas de selo diafragma podem suportar as temperaturas do vapor de limpeza que ocorrem nos processos SIP e, assim, garantir uma conexão estéril entre o meio a ser medido e o selo diafragma. A montagem do selo diafragma e do instrumento de medição é feita através de uma montagem direta como padrão ou opcionalmente através de um elemento de resfriamento ou de um capilar flexível.
Para a seleção de materiais a WIKA oferece uma variedade de soluções, nas quais a parte superior e o diafragma são feitos de materiais idênticos. O aço inoxidável 316L (1.4435) é usado como material padrão; outros materiais especiais estão disponíveis mediante solicitação. Os sistemas de medição com selos diafragma modelo L990.22 WIKA são usados com sucesso em todo o mundo nas indústrias alimentícia, bio e farmacêutica, bem como em sistemas de acabamento de pintura.