Membraanafdichting met steriele aansluiting
Met klemverbinding (TRI-CLAMP®)
Toepassingen
- Voedsel- en drankindustrie
- Bio- en farmaceutische industrie, productie van actieve ingrediënten
- Voor lakafwerkingssystemen
Bijzondere eigenschappen
- Voor reiniging gemakkelijk te openen
- Snelle reiniging van meetpunt, zonder residu
- Geschikt voor SIP en CIP
- 3-A gecertificeerd
- Vlak, gelast membraan
Beschrijving
Membraanafdichtingen worden gebruikt om het drukmeetinstrument te beschermen tegen agressieve, hechtende, kristalliserende, corrosieve, zeer stroperige, milieugevaarlijke of toxische mediums. Een membraan gemaakt van het juiste materiaal zorgt voor de scheiding van het te meten medium. Door het combineren van drukmeetinstrumenten met membraanafdichtingen kan dus zelfs aan de meest moeilijke meetbehoeften worden voldaan.
Een vloeistof in het systeem, die speciaal voor de specifieke toepassing gekozen kan worden, draagt hydraulisch de druk op het meetinstrument over. Vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden bestaan door het grote aantal beschikbare varianten, zoals membraanafdichtingsontwerpen of -materialen. Het soort procesaansluiting (flens, schroef- en steriele aansluiting) en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp.
Zie IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen" voor meer technische informatie over membraanafdichtingen en membraanafdichtingssystemen.
Het model L990.22 membraanafdichtingen met klemaansluiting is speciaal ontwikkeld voor gebruik in steriele processen en wordt in het proces geïntegreerd door middel van een klem. Zo is een goede reinigbaarheid verzekerd. De membraanafdichtingssystemen zijn bestand tegen de temperaturen van de reinigingsdampen die tijdens het SIP-proces optreden en waarborgen dus een steriele aansluiting tussen het te meten medium en de membraanafdichting. Assemblage van de membraanafdichting en het meetinstrument vindt standaard plaats via een rechtstreekse assemblage of optioneel via een koelelement of via een flexibel capillair.
Voor de materiaalkeuze biedt WIKA verschillende oplossingen, waarbij het bovendeel en het membraan van identieke materialen zijn gemaakt. Roestvrij staal 316L (1.4435) wordt gebruikt als standaardmateriaal, overige speciale materialen zijn verkrijgbaar op aanvraag. Meetsystemen met membraanafdichtingen model L990.22 van WIKA worden wereldwijd met succes gebruikt in de voedingsmiddelen-, bio- en farmaceutische industrie en in verfafwerkingssystemen.