Separatore a membrana con attacco al processo sterile
Per applicazioni igienico-sanitarie
Applicazioni
- Per gas, aria compressa, vapore, liquido, impasto polveri e mezzi cristallizzanti
- Sistemi a vapore ultra-puro per SIP
- Monitoraggio della pressione a vuoto, es. trasportatori di vuoto, monitoraggio della pompa
Caratteristiche distintive
- Facile da aprire per la pulizia
- Pulizia rapida del punto di misura, senza residui
- Adatto per SIP e CIP
- Certificazione EHEDG e conformità 3-A
- Conforme a ASME BPE
Descrizione
I separatori a membrana vengono impiegati per proteggere lo strumento di misura della pressione da fluidi aggressivi, adesivi, cristallizzanti, corrosivi ed altamente viscosi, pericolosi per l'ambiente e tossici. Una membrana creata con materiali adatti consente la separazione dal fluido da misurare. Così anche i requisiti di misura più severi possono essere soddisfatti combinando strumenti di misura con separatori a membrana. Un fluido interno al sistema, selezionabile per adattarsi ad ogni particolare applicazione, trasmette idraulicamente la pressione allo strumento di misura. Esistono quasi illimitate possibilità di applicazione grazie ad una grande quantità di varianti disponibili in fatto di esecuzioni e materiali dei separatori a membrana. Il tipo di attacco al processo (flangiato, filettato e sterile) ed il metodo base di fabbricazione sono importanti criteri di differenziazione dell'esecuzione. Per ulteriori informazioni tecniche sui sistemi di separatori a membrana, vedere la IN 00.06 “Applicazione, principio di funzionamento, esecuzioni”.
I separatori a membrana modello 990.22, 990.52 e 990.53 con attacco clamp sono stati sviluppati specificatamente per l'uso nei processi sterili e sono integrati nel processo tramite un clamp (morsetto). Ciò consente l'integrazione igienica dello strumento di misura nel processo. I separatori sono in grado di resistere alle temperature del vapore usato per la pulizia dei processi SIP e quindi di assicurare un collegamento sterile tra il fluido da misurare e il separatore a membrana. Il montaggio del separatore a membrana e dello strumento di misura viene eseguito tramite un assemblaggio diretto come standard oppure tramite un elemento di raffreddamento o tramite un capillare flessibile come opzione. Per la selezione dei materiali WIKA offre una varietà di soluzioni in cui la parte superiore e la membrana possono essere fabbricate con materiali identici o diversi. Il materiale standard utilizzato è acciaio inox 316L (1.4435), su richiesta sono disponibili anche diversi materiali speciali. I sistemi di misura con separatori a membrana modello 990.22, 990.52 e 990.53 sono impiegati con successo nell'industria delle scienze biologiche, nella produzione alimentare, nelle applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche.