Separator membranowy ze złączem sterylnym
Z przyłączem zaciskowym (TRI-CLAMP®)
Zastosowanie
- Przemysł spożywczy
- Przemysł bio i farmaceutyczny, produkcja składników aktywnych
- Systemy wykańczania farbą
Specjalne właściwości
- Łatwe otwieranie w celu czyszczenia
- Szybkie czyszczenie punktu pomiarowego, bez pozostałości
- Odpowiedni dla SIP i CIP
- Certyfikat 3-A
- Omywana, spawana membrana
Opis
Separatory membranowe są wykorzystane do ochrony przyrządu do pomiaru ciśnienia przed agresywnymi, klejącymi, krystalizującymi, korozyjnymi, wysoce lepkimi, niebezpiecznymi dla środowiska lub toksycznymi mediami. Membrana wykonana z odpowiedniego materiału zapewnia separację od mierzonego medium. Dzięki temu mogą zostać spełnione nawet najtrudniejsze wymagania pomiarowe poprzez połączenie przyrządów pomiarowych z separatorami membranowymi.
Płyn wewnątrz systemu, który można dobrać do konkretnego zastosowania, przekazuje hydraulicznie ciśnienie do przyrządu pomiarowego. Istnieją niemal nieograniczone możliwości zastosowania ze względu na dużą liczbę dostępnych wariantów takich jak konstrukcje separatorów membranowych lub materiały. Typ przyłącza procesowego (kołnierzowe, gwintowane i sterylne) oraz podstawowa metoda produkcji są ważnymi kryteriami różnicowania konstrukcji.
Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Separatory membranowe model L990.22 z połączeniem zaciskowym zostały opracowane specjalnie do użytku w procesach sterylnych i są zintegrowane z procesem za pomocą zacisku. Zapewnia to dobre czyszczenie. Systemy separatorów membranowych są w stanie wytrzymać temperatury pary czyszczącej występujące w procesach SIP, a tym samym zapewniają sterylne połączenie między mierzonym medium a separatorem membranowym. Montaż separatora membranowego i przyrządu pomiarowego odbywa się standardowo poprzez bezpośredni montaż lub opcjonalnie poprzez element chłodzący lub elastyczną kapilarę.
W zakresie doboru materiałów, WIKA oferuje różnorodne rozwiązania, w których górna część i membrana są wykonane z identycznych materiałów. Stal nierdzewna 316L (1.4435) jest używana jako materiał standardowy, inne materiały specjalne są dostępne na życzenie klienta. Systemy pomiarowe z separatorami membranowymi WIKA model L990.22 są z powodzeniem stosowane na całym świecie w przemyśle spożywczym, biologicznym i farmaceutycznym, a także w systemach wykańczania farb.