Технологическое присоединение
Уплотнительная поверхность, форма B1 или ASME RF 125 – 250 AA. Для фланцев согласно ASME B 16.5, 1, 2, 3, 4 дюйма
Номинальный размер: см. чертеж и таблицы в техническом паспорте
Класс давления
Класс 150/300
Диапазон давления
Предпочтителен монтаж на манометры номинальных размеров 63, 100, 160 или преобразователи давления, диапазоны давлений от 0 ... 15 до 0 ... 600 фунт/кв. дюйм
Корпус и материал компонентов, контактирующих с измеряемой средой
Нержавеющая сталь (AISI 316L)
Присоединение к измерительному инструменту
Манометр или преобразователь приварены напрямую, датчик давления с резьбовым переходником
Версии по отдельному заказу
Технологическое присоединение
- Большее крупные номинальные размеры
- Другие типы фланцевых присоединений – по запросу
- Уплотнительные поверхности в соответствии с EN 1092-1, форма B2 или согласно ASME B 16.5, RF 125 АА, 50 AA, RFSF; EN 1092-1, паз и шпонка; выступ и углубление; ASME B 16.5, канавка стопорного кольца. Форма RJF (ограничен для отдельных материалов, необходимо уточнять)
- Пламегаситель одобрен для зон класса 0
Материал компонентов, контактирующих со средой
- Нержавеющая сталь 316TI, 316, 321, Monel, Hastelloy B3, C22, C276, тантал
Присоединение к измерительному инструменту
- Капиллярная трубка; при заказе указывайте длину капиллярной трубки
- Охлаждающий элемент (для манометра, монтируемого напрямую при температуре жидкости > +284 °F)
Капиллярная трубка
- Длины по спецификации заказчика: 3 и 25 футов.
- Покрытие капилляра мягким полимером или PTFE