Przyłącze procesowe
Powierzchnia uszczelniająca, forma B1 lub ASME RF 125 ... 250 AA Dla kołnierzy zgodnych z ASME B 16.5, 1", 2", 3", 4"
Rozmiar nominalny: patrz rysunek i tabele w arkuszu danych
Ciśnienie znamionowe
Klasa 150/300
Zakresy ciśnienia
Preferowany montaż do manometrów NS 63, 100, 160 lub przetworników ciśnienia, Zakresy ciśnienia 0 ... 15 do 0 ... 600 psi
Obudowa i materiał części zwilżanych
Stal nierdzewna (AISI 316L)
Połączenie przyrządu pomiarowego
Manometr lub przetwornik bezpośrednio spawany, przetwornik ciśnienia procesowego z gwintowanym adapterem