Attacco al processo
Per flange secondo EN 1092-1 e ASME B 16.5
DN 25, 40, 50, 80, 100 o DN (NSP) 1", 2", 3", 4"
Faccia guarnizione
Secondo EN 1092-1 Forma B1 o secondo ASME B 16.5 RF 125 ... 250 AA
Campi di pressione
da 0...0.6 bar fino a 0...40 bar
Materiale corpo e parti a contatto col fluido
Acciaio inox 316L
Attacco strumento
Manometro o trasmettitore di pressione saldato direttamente, trasmettitore di pressione da processo con adattatore filettato
Opzioni
vedi scheda tecnica