Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type 981.27

Séparateur tubulaire

Raccord à bride

Documents sélectionnés
Fiche technique DS 98.27 Mode d'emploi #1 Documentation complémentaire Mode d'emploi #2

Applications

  • Pour une installation directe et permanente sur tuyauterie
  • Pour fluides purs et agressifs en écoulement
  • Industrie chimique
  • Industrie pétrochimique

Particularités

  • Totalement cylindrique, pas de coin, ni d'angle, brevet européen n° 0629846
  • Pour montage direct entre deux brides
  • Grand choix de matériaux spéciaux

Description

Raccord process
pour brides selon EN 1092-1 / ASME B 16.5
DN 25, 40, 50, 80, 100 ou 1", 2", 3", 4"
Face d'étanchéité, forme B1 ou ASME RF 125 ... 250 AA

Pression nominale
PN 16/40 ou classe 150/300

Etendues de mesure
installé de préférence sur les manomètres diam. 63, 100, 160 ou les transmetteurs de pression
Etendues de mesure 0 ... 0,6 à 0 ... 40 bar

Matériau du corps et des parties en contact avec le fluide
Acier inox (AISI 316L)

Raccordement côté instrument
Manomètre ou transmetteur soudé directement, transmetteur de pression du process avec adaptateur fileté

Options

Raccord process

  • Diamètres plus larges
  • Autres raccords à bride sur demande
  • Faces d'étanchéité selon EN 1092-1, forme B2 ou selon ASME B 16.5, RF 125 AA, 500AA, RFSF ;
    EN 1092-1 emboîtement mâle et femelle ;
    ASME B 16.5 gorge forme RJF
    (limité pour matériaux spéciaux, sur demande)
  • Arrête-flamme approuvé pour zone 0

Matériau des parties en contact avec le fluide

  • Acier inox 1.4571, 1.4435, 1.4541, Monel, Hastelloy B3, C4, C22, C276, tantale
  • Revêtement PFA max. +260 °C
  • Revêtement ECTFE (Halar®) max. +150 °C

Raccordement côté instrument

  • Capillaire, à préciser à la commande : longueur du capillaire
  • Elément de refroidissement (pour manomètre installé directement lorsque la température du fluide est > +140 °C)

Capillaire

  • Longueurs personnalisées entre 1 et 15 m
  • Tresse en polyéthylène souple ou PTFE