Prosessiliitäntä
Tiivistyspinta, Form B1 tai ASME RF 125 ... 250 AA ASME B 16.5, 1", 2", 3", 4" mukaisille laipoille
Nimelliskoko: katso piirustus ja taulukot tietolehdessä
Paineluokka
Luokka 150/300
Painealueet
Asennetaan mieluiten painemittareihin NS 63, 100, 160 tai painelähettimiin, Painealueet 0 .... 15 - 0 ... 600 psi
Kotelo ja kostutettujen osien materiaali
Ruostumaton teräs (AISI 316L)
Mittauslaitteen liitäntä
Painemittarin tai -lähettimen suora hitsaus, prosessipainelähetin kierresovittimella