Исполнение
Две независимые друг от друга измерительные системы, со штуцерами расположенными параллельно друг за другом
Номинальный размер в мм.
80, 100
Класс точности
1.6
Диапазоны шкалы
- 0 – 2,5 до 0 – 60 бар
- - 1 – 0 – 25 бар
- - 1 – 0 – 12 бар
- - 1 – 0 – 30 бар
- - 1 – 0 – 15 бар
- - 1 – 0 – 35 бар
- - 1 – 0 – 16 бар
- - 1 – 0 – 40 бар
Другие диапазоны шкал поставляются по запросу.
Для обеспечения отличной считываемости показаний величина дифференциального давления не должна превышать 1/6 верхнего предела измерения.
При заказе указывайте оба показателя давления:
а) максимальное общее избыточное давление
b) дифференциальное давление
Ограничение давления
Постоянное: верхний предел измерения
Переменное: 0,9 верхнего предела измерения
Кратковременное: 1,3 верхнего предела измерения
Допустимая температура
Окружающая среда: 0 – +60 °C
Измеряемая среда: не более +100 °C
Влияние температуры
При отклонении температуры измерительной системы от эталонной температуры (+20 °C):
не более ± 0,4 % / 10 K верхнего предела измерения