Versión
Dos sistemas de medición independientes, conexión paralela
Diámetro nominal
80, 100 mm
Clase de exactitud
1,6
Rangos de indicación
0 ... 2,5 a 0 ... 60 bar
-1 ... 0 ... +25 bar
-1 ... 0 ... +12 bar
-1 ... 0 ... +30 bar
-1 ... 0 ... +15 bar
-1 ... 0 ... +35 bar
-1 ... 0 ... +16 bar
-1 ... 0 ... +40 bar
Otros rangos a consultar
La presión diferencial no debe estar por debajo de 1/6 del valor final de escala para asegurar una buena lectura
Indicar las dos presiones en el pedido:
a) Presión máxima total aplicada
b) Presión diferencial
Carga máxima
Carga estática: Valor final de escala
Carga dinámica: 0,9 x valor final de escala
Carga puntual: 1,3 x valor final de escala
Temperatura admisible
Ambiente: 0 ... +60 °C
Medio: +100 °C máx
Efecto de temperatura
En caso de desviación de la temperatura de referencia (+20 °C) en el sistema de medición: máximo ±0,4 %/10 K del valor final de escala correspondiente