Ontwerp
Twee onafhankelijke meetsystemen, parallelle invoer in lijn
Nominale afmeting in mm
80, 100
Nauwkeurigheidsklasse
1,6
Schaalbereiken
- 0 ... 2,5 tot 0 ... 60 bar
- -1 ... 0 ... +25 bar
- -1 ... 0 ... +12 bar
- -1 ... 0 ... +30 bar
- -1 ... 0 ... +15 bar
- -1 ... 0 ... +35 bar
- -1 ... 0 ... +16 bar
- -1 ... 0 ... +40 bar
Andere bereiken op aanvraag.
Voor een goede afleesbaarheid mag de verschildruk niet lager zijn dan 1/6 van de maximale schaalwaarde.
Vermeld bij het bestellen beide drukken:
a) maximaal toegepaste totale druk
b) differentiële druk
Drukbelastbaarheid
Constant: Volledige schaalwaarde
Fluctuerend: 0,9 x volle schaalwaarde
Korte tijd: 1,3 x volle schaalwaarde
Toegestane temperatuur
Omgeving: 0... +60 °C
Medium: +100 °C maximum
Temperatuurinvloed
Bij afwijking van de referentietemperatuur (+20 °C) aan het meetsysteem:
max. ±0,4% / 10 K van maximale schaalwaarde