Malli
Kaksi itsenäistä mittausjärjestelmää, kahdella sisääntuloliitännällä
Nimelliskoko (mm)
80, 100
Tarkkuusluokka
1,6
Asteikot
- 0 ... 2,5 - 0 ... 60 bar
- -1 ... 0 ... +25 bar
- -1 ... 0 ... +12 bar
- -1 ... 0 ... +30 bar
- -1 ... 0 ... +15 bar
- -1 ... 0 ... +35 bar
- -1 ... 0 ... +16 bar
- -1 ... 0 ... +40 bar
Muut asteikkoalueet pyynnöstä.
Jotta luettavuus olisi hyvä, ei näytettävän paine-eron tulisi olla alle 1/6 täydestä asteikosta.
Ilmoitathan molemmat paineet tilauksen yhteydessä:
a) suurin sallittu kokonaispaine
b) paine-ero
Painerajat
Vakaa: täysi asteikkoarvo
Vaihteleva: 0,9 x täysi asteikkoarvo
Lyhytaikaisesti: 1,3 x täysi asteikkoarvo
Sallittu lämpötila-alue
Ympäristö: 0 ... +60 °C
Väliaine: maks. +100 °C
Lämpötilavaikutus
Kun mittausjärjestelmän lämpötila poikkeaa viitelämpötilasta (+20 °C):
maks. ±0,4 % / 10 K täydestä asteikkoarvosta