O modelo WUD-2x-E é um transdutor particularmente compacto, de altíssima pureza, para uma medição altamente precisa da pressão de gases ultrapuros na indústria de semicondutores. É o primeiro transdutor a utilizar o SDP 5003.2080, além de oferecer a máxima segurança do investimento. Devido ao mínimo ruído do sinal, o sensor fornece valores medidos com precisão a longo prazo. Isso ocorre graças à compensação de temperatura ativa, mesmo com altas flutuações da temperatura. Os valores medidos podem ser vistos no display.
Maior segurança do processo, por meio do arquivamento via EtherCAT®
Graças ao EtherCAT®, o modelo WUD-2x-E não precisa ser desconectado da rede para a realização de atualizações de firmware ou para a resolução de problemas. Isso evita o tempo inativo de produção causado pela instalação ou remoção incorreta, maximiza a segurança do processo e possibilita a atualização dos instrumentos.
Espectro ampliado dos recursos
Novas funções graças à interface digital: Além dos valores de pressão, também podem ser transmitidos dados de temperatura ou status de erro.
Assim, os instrumentos podem ser monitorados extensivamente e os problemas detectados em um estágio inicial.Os parâmetros podem ser configurados digitalmente e transferidos de um instrumento defeituoso para um novo. O sensor pode até ser substituído enquanto o sistema EtherCAT® está em operação, por meio do recurso de "hot-swap" (troca a quente). Esse recurso reduz o tempo inativo e os custos.
Quantidades escalonáveis e adaptações individuais para aplicações de OEM
A produção ocorre com alto grau de automação em uma sala limpa. A alta capacidade de produção proporciona segurança no abastecimento. Com a codificação do modelo, é possível usar soluções com conexões individualmente configuradas.
Segurança máxima da planta por meio da redundância dos cabos
O modelo WUD-2x-E possui duas conexões RJ-45. A redundância dos cabos permite uma comunicação sem problemas, mesmo que um sensor do sistema falhe. A vantagem: maior segurança no processo, com menor risco de tempo inativo.