Le modèle WUD-2x-E est un transducteur particulièrement compact, de très haute pureté, pour les mesures de pression de haute précision des gaz ultrapurs dans l'industrie des semi-conducteurs. C'est le premier transducteur à utiliser le SDP 5003.2080 et il offre une sécurité d'investissement maximale. Grâce à un bruit de signal minimal, le capteur fournit des valeurs de mesure précises à long terme. Grâce à la compensation active de la température, même en cas de fortes variations de température. Les valeurs mesurées peuvent être visualisées sur l'écran.
Sécurité maximale des process grâce au fichier sur EtherCAT®.
Grâce à EtherCAT®, le modèle WUD-2x-E n'a pas besoin d'être déconnecté du réseau pour les mises à jour du micrologiciel ou le dépannage. Cela permet d'éviter les arrêts de production dus à une installation ou à un retrait incorrect, de maximiser la sécurité du process et de permettre la mise à jour des instruments.
Une gamme élargie de fonctionnalités
Nouvelles fonctions grâce à l'interface numérique : Outre les valeurs de pression, il est également possible de transmettre des données de température ou des états d'erreur.
Les instruments peuvent ainsi faire l'objet d'une surveillance approfondie et les problèmes peuvent être détectés à un stade précoce. Les paramètres peuvent être configurés numériquement et transférés d'un instrument défectueux à un nouvel instrument. Le capteur peut même être remplacé pendant que le système EtherCAT® fonctionne, grâce à la fonction de remplacement à chaud. Cela signifie moins de temps d'arrêt et moins de coûts.
Quantités modulables et adaptations individuelles pour les applications OEM
La production s'effectue avec un haut degré d'automatisation dans une salle blanche. La capacité de production élevée garantit la sécurité de l'approvisionnement. La codification des modèles permet de mettre en place des solutions avec des raccords configurés spécifiquement.
Sécurité maximale de l'installation grâce à la redondance des câbles
Le modèle WUD-2x-E dispose de deux connexions RJ-45. La redondance des câbles permet une communication sans problème, même si l'un des capteurs du système tombe en panne. L'avantage : une plus grande sécurité des process et une réduction des risques d'immobilisation.