El modelo WUD-2x-E es un transductor de alta pureza especialmente compacto para la medición de presión de gases ultrapuros con una exactitud elevada en la industria de semiconductores. Es el primer transductor en usar SDP 5003.2080 y ofrece una seguridad máxima de la inversión. Gracias al ruido mínimo de la señal, el sensor proporciona valores de medición precisos a largo plazo. Compensación activa de la temperatura, aun con grandes oscilaciones térmicas. Los valores de medición pueden verse en la pantalla.
Seguridad de proceso máxima gracias a la transferencia de datos por EtherCAT®
Gracias a EtherCAT® no es necesario desconectar el modelo WUD-2x-E de la red para actualizaciones de firmware o la localización de averías. Gracias a ello se evitan tiempos de parada de producción debido al montaje o desmontaje incorrectos, se maximiza la seguridad del proceso y se posibilita la actualización de los instrumentos.
Amplia gama de funciones
Nuevas funciones gracias a la interfaz digital: además de los valores de presión, también se pueden transmitir datos de temperatura o estados de error.
De este modo, los instrumentos pueden supervisarse exhaustivamente y los problemas detectarse en una fase temprana. Los parámetros se pueden configurar digitalmente y transferirse de un instrumento defectuoso a uno nuevo. El sensor puede sustituirse incluso con el sistema EtherCAT® en marcha, utilizando la función de cambio en caliente. Esto equivale a menos tiempos de parada y costes más bajos.
Cantidades escalables y adaptaciones individuales para aplicaciones OEM
La producción tiene lugar con un elevado grado de automatización en una sala limpia. La elevada capacidad de producción ofrece un suministro seguro. A través de la codificación de modelos son posibles soluciones con conexiones configuradas individualmente.
Seguridad máxima de la planta gracias a cableado redundante
El modelo WUD-2x-E cuenta con dos conexiones RJ-45. El cableado redundante permite una comunicación exenta de problemas, incluso cuando falle un sensor en el sistema. El beneficio: una seguridad de proceso superior en conjunción con una reducción del riesgo de que se produzcan tiempos de parada.