Model WUD-2x-E to szczególnie kompaktowy przetwornik o ultra wysokiej czystości do bardzo dokładnych pomiarów ciśnienia ultraczystych gazów w przemyśle półprzewodnikowym. Jest to pierwszy przetwornik wykorzystujący SDP 5003.2080 i oferuje maksymalne bezpieczeństwo inwestycji. Dzięki minimalnym szumom sygnału czujnik zapewnia precyzyjne wartości pomiarowe w długim okresie. Dzięki aktywnej kompensacji temperatury, nawet przy dużych wahaniach temperatury. Zmierzone wartości można wyświetlić na wyświetlaczu.
Najwyższe bezpieczeństwo procesu dzięki plikowi przez EtherCAT®
Dzięki EtherCAT® model WUD-2x-E nie musi być odłączany od sieci w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub rozwiązywania problemów. Pozwala to uniknąć przestojów w produkcji spowodowanych nieprawidłową instalacją lub demontażem, maksymalizuje bezpieczeństwo procesu i umożliwia aktualizację przyrządów.
Rozszerzone spektrum funkcji
Nowe funkcje dzięki cyfrowemu interfejsowi: Oprócz wartości ciśnienia można również przesyłać dane o temperaturze lub statusie błędu.
Dzięki temu urządzenia mogą być intensywnie monitorowane, a problemy wykrywane na wczesnym etapie. Parametry mogą być konfigurowane cyfrowo i przenoszone z uszkodzonego urządzenia do nowego. Czujnik można wymienić nawet podczas pracy systemu EtherCAT®, korzystając z funkcji hot-swap. Oznacza to mniej przestojów i niższe koszty.
Skalowalne ilości i indywidualne adaptacje do zastosowań OEM
Produkcja odbywa się przy wysokim stopniu automatyzacji w czystym pomieszczeniu. Wysoka zdolność produkcyjna zapewnia bezpieczeństwo dostaw. Dzięki kodowaniu modelu możliwe jest tworzenie rozwiązań z indywidualnie skonfigurowanymi połączeniami.
Maksymalne bezpieczeństwo instalacji dzięki redundancji kabli
Model WUD-2x-E posiada dwa złącza RJ-45. Redundancja kabli umożliwia bezproblemową komunikację, nawet jeśli jeden z czujników w systemie ulegnie awarii. Korzyść: Większe bezpieczeństwo procesu i mniejsze ryzyko przestojów.