A termorresistência modelo TR22-B é utilizado para medição de temperatura em aplicações sanitárias. Para integrá-lo ao processo, o tubo de proteção patenteado modelo TW61 (patente, direito de propriedade nº DE 102010037994 e US 12 897.080) é soldado diretamente orbitalmente em uma tubulação.
As extremidades da conexão são lisas e preparadas para soldagem orbital. As conexões de processo atendem aos rigorosos requisitos, em termos de materiais e design, de pontos de medição higiênicos.
Para fácil calibração ou manutenção, o sensor é intercambiável sem a necessidade de abrir o processo ou desconectar a conexão elétrica. Assim, os riscos de higiene podem ser minimizados e os tempos de inatividade podem ser reduzidos.
O elemento de medição com mola de compressão garante o contato entre a ponta do sensor e o fundo do tubo de proteção, garantindo assim, um rápido tempo de resposta do instrumento e alta exatidão na medição.