Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR22-B

Termorresistencia

Para aplicaciones sanitarias, para soldadura orbital

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.23 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Aplicaciones sanitarias
  • Industria alimentaria
  • Industria de bebidas
  • Industria biotecnológica y farmacéutica, fabricación de sustancias activas
  • Sistemas de esmaltado

Características

    • Calibración simplificada mediante unidades extraíbles
    • Cabezal en acero inoxidable con diseño higiénico optimizado
    • Pt100,4...20 mA ó protocolo HART®, posibilidad de salida bus de campo Foundation™ y PROFIBUS® PA
    • Partes en contacto con el medio en acero inoxidable 1.4435
    • Autodrenaje y punto muerto minimizado

Descripción

La termorresistencia tipo TR22-B se utiliza para medir la temperatura en aplicaciones sanitarias. Para la integración en el proceso, la vaina se suelda directamente en la tubería mediante soldadura orbital.

Los extremos de conexión son lisos y están preparados para este tipo de soldadura. El material y el diseño de las conexiones cumplen los requisitos del punto de medición higiénico.

Para facilitar la calibración y el mantenimiento, el sensor puede sustituirse sin abrir el proceso y sin desconectar las conexiones eléctricas. Esto permite minimizar los riesgos sanitarios y minimizar los tiempos de parada.

La unidad extraíble con "spring-loaded" (muelle de carga) incorporado asegura el contacto entre la punta del sensor y el fondo de la vaina, y así garantiza respuestas a corto plazo y una elevada exactitud.