Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TR22-B

Termometr rezystancyjny

Do zastosowań sanitarnych, do spawania orbitalnego

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.23 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Zastosowania sanitarne
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł bio i farmaceutyczny, produkcja składników aktywnych

Specjalne właściwości

  • Uproszczona kalibracja dzięki wymiennym wkładom pomiarowym
  • Głowica ze stali nierdzewnej o zoptymalizowanej higienicznej konstrukcji, łatwa do czyszczenia we wszystkich pozycjach montażowych (patent, prawo własności: GM 000984349)
  • Pt100, 4 ... 20 mA lub protokół HART®
  • Funkcja samoczyszcząca i bez martwych przestrzeni

Opis

Model TR22-B termometru rezystancyjnego stosuje się do pomiaru temperatury w zastosowaniach sanitarnych. W celu integracji z procesem produkcyjnym osłona termometryczna model TW61 (patent, prawo własności: GM 000984349) jest bezpośrednio przyspawana do rurociągu.

Końce przyłączy są gładkie i przygotowane do wspawania w rurociąg. Przyłącza procesowe spełniają surowe wymagania w zakresie doboru materiałów i wykonania higienicznych punktów pomiarowych.

Wyjmowany sensor ułatwia kalibrację lub konserwację bez konieczności przerywania procesu lub odłączania zasilania elektrycznego. Redukuje to ryzyko zagrożenia higienicznego i skraca czasy przestoju maszyny.

Sprężynowy wkład pomiarowy gwarantuje kontakt między końcówką sensora a dolną częścią osłony termometrycznej, zapewniając szybkość reagowania i wysoką precyzję pomiaru.