WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TR22-B

Vastuslämpötila-anturi

Steriileihin sovelluksiin, ympärihitsattavaksi

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 60.23 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Steriilit sovellukset
  • Elintarvike- ja juomateollisuus
  • Biotekniikka- ja lääketeollisuuteen, aktiivisten aineosien tuottamiseen

Erikoisominaisuudet

  • Helppo kalibrointi irrotettavien mittauselementtien ansiosta
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pää, joka on optimoitu hygieenisesti ja joka on helppo puhdistaa kaikissa asennusasennoissa (patentti, omistusoikeus: GM 000984349)
  • Pt100, 4 ... 20 mA tai HART®-protokolla
  • Itsetyhjentyvä, hukkatila minimoitu

Kuvaus

TR22-B-mallista vastuslämpötila-anturia käytetään steriilien olosuhteiden mittaustehtäviin. Sen integroimiseksi prosessiin patentoitu suojaputkimalli TW61 (patentti, omistusoikeus nro DE 102010037994 ja US 12 897.080) hitsataan suoraan putkistoon.

Liitoksen hitsauspinnat ovat sileät ja käsitellyt. Prosessiliitäntöjen materiaalit ja rakenne täyttävät tiukat hygienisiä mittauspisteitä koskevat vaatimukset.

Kalibroinnin tai huollon helpottamiseksi anturi on vaihdettavissa ilman, että prosessia tarvitsee avata tai sähköliitäntää irrottaa. Näin minimoidaan hygieniaan liittyvät riskit ja seisokkiajat.

Jousikuormitteinen mittauselementti takaa kosketuksen anturin kärjen ja suojataskun pohjan välillä ja takaa siten nopean vasteajan ja korkean tarkkuuden.