Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR22-B

Sonde à résistance

Pour applications sanitaires pour soudure orbitale

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.23 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Applications sanitaires
  • Industrie agroalimentaire
  • Industrie des boissons
  • Industrie biologique et pharmaceutique, production d'agents actifs
  • Installations de peinture

Particularités

  • Calibration simplifiée grâce à des inserts de mesure amovibles
  • Tête de raccordement en acier inox avec une conception hygiénique optimisée
  • Sortie Pt100, 4 … 20 mA ou protocole HART®, bus de terrain FOUNDATION™ et PROFIBUS® PA possibles
  • Parties en contact avec le fluide en acier inox 1.4435 (316L)
  • Autodrainant et espace mort minimisé

Description

Le sonde à résistance type TR22-B est utilisé pour la mesure de température dans le cadre d'applications sanitaires. Pour l'intégration dans le process, le doigt de gant est monté directement dans la tuyauterie par soudure orbitale.

Les extrémités de raccordement sont lisses et préparées pour la soudure orbitale. Les raccords process répondent aux sévères exigences imposées aux points de mesure hygiéniques, en termes de matériaux et de conception.

Pour faciliter l’étalonnage ou la maintenance, le capteur peut être enlevé sans devoir interrompre le process ou
déconnecter l'alimentation électrique. Ainsi, les risques hygiéniques peuvent être minimisés et les temps d'arrêt peuvent être réduits.

L'insert de mesure à ressort garantit le contact entre
l'extrémité du capteur et le fond du doigt de gant, et assure ainsi un temps de réponse rapide et une grande précision de la mesure.