Sistema de perfuração de tijolos refratários
Para bocal de processo de 4 ... 6" ou DN 90 ... DN 175
Aplicações
- O uso do sistema de perfuração de tijolos refratários da WIKA produz o furo reto necessário na linha central da transição do bocal do processo
Características especiais
- As novas instalações devem ser equipadas com bicos de processo ASME de 6" [DN 150]
- Discuta os bicos de processo existentes, como os de 2 ... 4" [DN 50 ... DN 100] com os engenheiros autorizados da WIKA
- A rolha de tijolo refratário da WIKA está disponível como parte do sistema de perfuração de tijolo refratário da WIKA
- Disponível para envio imediato
Descrição
O sistema de perfuração de tijolos refratários da WIKA e o conjunto de brocas adequado são usados para fazer furos retos, precisos e na linha central, através do tijolo refratário e do revestimento de um reator de estágio térmico de uma unidade de recuperação de enxofre (SRU) - Processo Claus.
O sistema de perfuração é montado rigidamente no bocal do processo e funciona para manter a broca de núcleo concêntrica e na linha central do bocal enquanto o primeiro furo do tubo de proteção do lado do processo (tubo de proteção primário) está sendo feito através do revestimento de tijolos refratários.
O resultado final após esse procedimento é um furo reto e preciso que garante o encaixe adequado do tubo de proteção primária e dos termopares de alta temperatura modelos TC82/TC83 Calitum® e ter o monitoramento da temperatura exatamente naquele ponto de necessidade do operador.
O procedimento de instalação qualificado seguindo as instruções de pessoal experiente ou supervisores permite que o tijolo refratário se mova alinhado com o tubo de proteção, enquanto o reator térmico está em operação e compensa o comportamento estático dos termopares independentes de alta temperatura modelos TC82/TC83 Calitum®. Essa inovação técnica protege o termopar contra quebra e também tem várias barreiras de segurança.
Observação:
Aconselhamos fortemente não perfurar este furo importante e preciso com as mãos livres e sem usar um sistema de perfuração de tijolos refratários WIKA.
Entre em contato com pessoal autorizado imediatamente se precisar assistência.