Système de perçage de briques réfractaires
Pour buse de traitement 4 ... 6" ou DN 90 ... DN 175
Applications
- L'utilisation du système de perçage de briques réfractaires WIKA permet de réaliser le trou requis de façon droit sur la ligne centrale de la transition de la buse de traitement
Particularités
- Les nouvelles installations doivent être équipées de buses de traitement ASME 6" [DN 150]
- Discutez des buses du process existantes telles que 2 ... 4" [DN 50 ... DN 100] avec les ingénieurs agréés WIKA
- Le bouchon pour brique réfractaire WIKA est disponible en tant que partie du système de perçage de briques réfractaires WIKA
- Disponible pour une livraison immédiate
Description
Le système de perçage de briques réfractaires WIKA et l'ensemble de mèches appropriées sont utilisés pour percer des trous droits, précis et centrés, à travers les briques réfractaires et le revêtement d'un réacteur à étages thermiques hors d'une unité de récupération du soufre (SRU) - Procédé Claus.
Le système de perçage est monté de manière rigide sur la buse de traitement et permet de maintenir le trépan concentrique et de le garder centré sur la ligne de la buse pendant que le premier trou du tube de protection côté traitement (tube de protection primaire) est percé à travers le revêtement en briques réfractaires.
Le résultat final de ce process est un trou droit et précis qui assure un ajustement correct du tube de protection primaire et des thermocouples haute température modèles TC82/TC83 Calitum® et d'avoir le contrôle de la température exactement à l'endroit voulu par l'opérateur.
La procédure d'installation qualifiée suivant les instructions du personnel expérimenté ou des superviseurs permet à la brique réfractaire de se déplacer en ligne avec le tube de protection, pendant que le réacteur thermique est en fonctionnement et compense le comportement statique des thermocouples indépendants à haute température modèles TC82/TC83 Calitum®. Cette innovation technique protège le thermocouple de la rupture et comporte également de multiples barrières de sécurité.
Remarque :
Il est fortement déconseillé de percer ce trou important et précis à la main et sans utiliser un système de perçage de briques réfractaires WIKA.
Veuillez contacter immédiatement le personnel autorisé si vous avez besoin
d'assistance.